|
|
|
VW3A3201
Logik I/O kort, Altivar, för ATV61/ATV71
|
|
|
Produktdata
Typ av produkt eller komponent
|
Logik I/O kort
|
Kompatibilitetsintervall
|
Altivar Lift
Altivar 71Q
Altivar 61
Altivar 71
Altivar 61Q
|
Matning
|
Intern försörjning för referenspotentiometer, 10.5 V DC (10…11 V) , <0,01 A, impedans: 1…10 kOhm för överbelastning och kortslutningsskydd
Intern försörjning, 24 V DC (21…27 V) , <0,2 A för överbelastning och kortslutningsskydd
|
Digitala utgångar
|
5
|
Diskret utgångstyp
|
(R3A, R3B, R3C) konfigurerbar relälogik
(LO1, LO2) tilldelsningsbar logik, samplingstid: 1,5…2,5 ms, kompatibel med PLC nivå 1
|
Digital utgångslogik
|
(LO1, LO2) negativ
(LO1, LO2) positiv
|
Digital ingångsantal
|
4
|
Digital ingångstyp
|
(LI7...LI10) programmerbar, kompatibel med PLC nivå 1, impedans: 3.5 kOhm, samplingstid: 1,5…2,5 ms
|
Digital ingångslogik
|
Negativ (LI7...LI10), >= 16 V (status 0), <= 10 V (status 1)
Positiv (LI7...LI10), <= 5 V (status 0), >= 11 V (status 1)
|
Teknisk data
Elektrisk livslängd
|
100000 cycles för konfigurerbar relälogik
|
Digital utgångspänning
|
24 V DC (spänningsgräns: 12...30 V) tilldelsningsbar logik
|
Maximal utgångsström
|
0,2 A, tilldelsningsbar logik
|
Minsta switchnings ström
|
3 mA vid 24 V DC för konfigurerbar relälogik
|
Maximal brytström
|
Konfigurerbar relälogik 2 A vid 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms
Konfigurerbar relälogik 2 A vid 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms
Konfigurerbar relälogik 5 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1
Konfigurerbar relälogik 5 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1
|
PTC prob ingång
|
TH1+, TH1- utlösningsmotstånd, impedans: 3 kOhm
TH1+, TH1- reset motstånd, impedans: 1.8 Ohm
TH1+, TH1- kortslutningsskydd, impedans: < 0.05 Ohm
TH1+, TH1- för 6 PTC sond, impedans: <= 1.5 Ohm
|
Digital ingångsspänning
|
24 V DC (spänningsgräns: <= 30 V) för programmerbar
|
Elektrisk anslutning
|
Plint, 1.5 mm2 / AWG 16, 0,25 N.m
|
Produktens vikt
|
0,3 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
17,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
23,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
357,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
7
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,980 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
519fb606-3bea-4600-bcb7-4327add1d3c3
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
PVC-fri
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
2508
|
Kontraktsgaranti
|
|