|
|
|
VW3A3204
Tilläggskort I/O relä, Altivar, 3 relä utgångar, passande Atlivar Process och Altivar Machine 340
|
|
|
Produktdata
Typ av produkt eller komponent
|
Ytterligare relämodul
|
Kompatibilitetsintervall
|
Altivar Machine ATV340
Easy Altivar 610
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
|
Ingång/utgångstyp
|
3 reläutgång
|
Digitala utgångar
|
3
|
Diskret utgångstyp
|
(R4, R5, R6) relä normalt öppen, samplingstid: 1 ms
|
Teknisk data
Elektrisk livslängd
|
100000 cycles
|
Minsta switchnings ström
|
5 mA vid 24 V DC
|
Maximal brytström
|
2 A vid 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 5 ms
2 A vid 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 5 ms
5 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 och V/H = 5 ms
5 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 och V/H = 5 ms
|
Elektrisk anslutning
|
Skruvplint, 1.5 mm2 / AWG 16, 0,5 N.m
|
Produktens vikt
|
0,4 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
13,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
19,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
152,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
16
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,114 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
|
|