|
|
|
VW3A3310D
Kommunikationskort Modbus, Altivar, för ATV61, ATV71, 10/100 Mbps, 1 RJ 45
|
|
|
Produktdata
Typ av produkt eller komponent
|
Kommunikationskort
|
Kompatibilitetsintervall
|
Altivar 61
Altivar 71
Altivar 71Q
Altivar 61Q
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus TCP
|
Specifik produktanvändning
|
För daisy chain montering
|
Typ av kontakt
|
1 RJ45
|
Sändningshastighet
|
100 Mbps
10 Mbps
|
Fysiskt interface
|
Ethernet 2
|
Webtjänster
|
Altivar-display
Ethernet-statistik
Altivar-diagram
IO Scanner
FDR Agent
Data editor
E-post
Säkerhet
|
Teknisk data
Utbytesläge
|
Halv duplex och full duplex
|
Kommunikationsdatalänk
|
LLC : IEEE 802.2
MAC : IEEE 802.3
|
Typ av kommunikationsnätverk
|
IP överensstämmer med RFC791
|
Typ av kommunikationstransport
|
UDP
8 anslutningar maximalt
TCP överensstämmer med RFC793
|
Koncept
|
Transparent Ready klass C20
|
Webserver
|
Integrerad
|
Kommunikationsservice
|
CiA 402 profil
I/O profil
Kommunikationsövervakning kan hämmas, justerbar
Diagnostik (08)
FTP
I/O-scanning tjänst kan hämmas
Läs enhetsidentifikation (43)
Läs hållregister (03)
Läs ingångsregister (04)
Läs/skriv multipla register (23)
SNMP
TFTP
Skriv multipla register (16)
Skriv enkla register (06)
|
Display-typ
|
1 LED för 10/100 Mbps (hastighet)
1 LED för FLT (Ethernet fault)
1 LED för RX (mottagning)
1 LED för STS (IP address)
1 LED för TX (sändning)
Grafisk terminal för styrord mottagna
Grafisk terminal för referens mottagen
Webbserver
|
Produktens vikt
|
0,3 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
17,200 cm
|
Förpackning 1 djup
|
23,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
282,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
7
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,490 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
019506db-afc0-4f0c-aa81-986eb742c8db
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
PVC-fri
|
Ja
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
49
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|