|
|
|
VW3A3600
Adapter för kommunikationskort, Altivar, för Altivar 320 Kompakt
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Altivar
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montage- och montagetillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Adapter
|
Tillbehör / separat destination
|
Frekvensomriktare
|
Teknisk data
Kompatibilitetsintervall
|
Altivar Machine ATV320
|
Produktkompatibilitet
|
Frekvensomriktare ATV320...C
|
Kit består av
|
Mekanisk adapter med jackbara kontakt
Jord kabel
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
16,800 cm
|
Förpackning 1 djup
|
23,200 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
219,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
8
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,440 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
64
|
Förpackning 3 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
28,668 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
199fdae1-d71d-4b81-909b-d0ff6dd7e0e8
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
2
|
|
|