Schneider-Electric
 
VW3A4417 bild- scope
VW3A4417
EMC filter Machine, Altivar, för ATV12
E-nummer E-nummer: 
3348007
EAN-kod EAN-kod: 
3606480075780
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar
Typ av produkt eller komponent EMC-ingångsfilter
Kompatibilitetsintervall Altivar 12
Produktkompatibilitet ATV12H075F1
ATV12HU15M2
ATV12HU22M2
Specifik produktanvändning Radiostörningsfilter
Teknisk data
Produktens vikt 1,455 kg
Miljö
Standarder IEC 61800-3 miljöklass 1 kategori C2
IEC 61800-3 miljöklass 1 kategori C3
IEC 61800-3 miljöklass 2 kategori C3
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,000 cm
Förpackning 1 bredd 38,500 cm
Förpackning 1 djup 19,000 cm
Förpackning 1 vikt 990,000 g
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 75,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 32,500 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
REACh free of SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months