Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VW3A4551 |
Schneider-Electric
 
VW3A4551 bild- scope
VW3A4551
Linje/motor filter, Altivar, för Machine och Process, 3-fas, 10 mH, 4 Amp, 45 W
E-nummerE-nummer: 
3347704
EAN-kodEAN-kod: 
3389118066014
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar
Typ av produkt eller komponent Linje/motorbroms
Produktkompatibilitet ATV12H018F1 - motorbroms - 1 per omriktare
ATV12H018M2 - motorbroms - 1 per omriktare
ATV12H018M3 - motorbroms - 1 per omriktare
ATV12H037F1 - motorbroms - 1 per omriktare
ATV12H037M2 - motorbroms - 1 per omriktare
ATV12H037M3 - motorbroms - 1 per omriktare
ATV12H055M2 - motorbroms - 1 per omriktare
ATV12P037F1 - motorbroms - 1 per omriktare
ATV12P037M2 - motorbroms - 1 per omriktare
ATV12P037M3 - motorbroms - 1 per omriktare
ATV12P055M2 - motorbroms - 1 per omriktare
ATV312H018M3 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV312H037M3 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV312H037N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV312H055M3 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV312H055N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV312H075M3 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV312H075N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV312H075S6 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV312HU11N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV312HU15N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV312HU15S6 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV32H037N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV32H055N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV32H075N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV32HU11N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV32HU15N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV61H075M3 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV61H075N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV61HU15N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV61HU30Y - nät drossel - 1 per omriktare
ATV61W075N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV61W075N4C - nät drossel - 1 per omriktare
ATV61WU15N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV61WU15N4C - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71H037M3 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71H075M3 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71H075N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71HU15N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71HU22Y - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71HU30Y - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71P075N4Z - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71PU15N4Z - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71W075N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71WU15N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV61HU22S6X - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71HU15S6X - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71HU22S6X - nät drossel - 1 per omriktare
ATV31C037N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV31C055N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV31C075N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV31CU11N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV31CU15N4 - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV310 motor: 0,37 kW - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV310 motor: 0,75 kW - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV340 motor: 0,75 kW 380...480 V - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV340 motor: 1,5 kW 380...480 V - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 0,37 kW 380...500 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 0,55 kW 380...500 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 0,75 kW 380...500 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 1,1 kW 380...500 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 1,5 kW 380...500 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 0,18 kW 200...240 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 0,37 kW 200...240 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 0,55 kW 200...240 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 0,75 kW 200...240 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 0,75 kW 525...600 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 1,5 kW 525...600 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 2,2 kW 525...600 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV630 motor: 2,2 kW 500...690 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV630 motor: 3 kW 500...690 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV630 motor: 4 kW 500...690 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV930 motor: 2,2 kW 500...690 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV930 motor: 3 kW 500...690 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV930 motor: 4 kW 500...690 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV630 motor: 600 V - trefas - nät drossel - 3 hp - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV930 motor: 600 V - trefas - nät drossel - 3 hp - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV310L motor: 0,75 kW
Frekvensomriktare ATV310L motor: 1,5 kW
Frekvensomriktare ATV310L motor: 2,2 kW
Frekvensomriktare ATV310L motor: 3,0 kW
Frekvensomriktare ATV310L motor: 4,0 kW
Frekvensomriktare ATV310L motor: 5,5 kW
Number of phases Trefas
Kompatibilitetsintervall Altivar 61
Altivar 312
Altivar Process ATV900
Altivar 32
Altivar 312 Solar
Altivar Process ATV600
Altivar 31C
Lexium 62
Easy Altivar 310
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
Altivar 71
Altivar 12
Easy Altivar 310L
Enhetsapplikation Reduktion av strömövertoner
Värdet på induktansen 10 mH
[In] märkström 4 A
Värmeförluster 45 W
Elektrisk anslutning Plint 2.5 mm2 / AWG 12, 0,4…0,6 N.m
Teknisk data
Power supply frequency 50...60 Hz
Max ström 1,65 x nominell ström (varaktighet = 60 s)
Maximalt spänningsfall vid nominell belastning 5 %
Isolationsklass Klass F
Minsta isolationsavstånd 5,5 mm IEC 60664
Läckavstånd 11,5 mm överensstämmer med IEC 60664
Produktens vikt 1,5 kg
Bredd 100 mm
Höjd 135 mm
Djup 60 mm
Miljö
Standarder VDE 0160 nivå 1
IEC 60076 (with HD398)
EN 50178
IP-kapslingsklass IP00 filter:
IP20 anslutningar:
Miljökarakteristik 3B1 conforming to IEC 721-3-3
3C2 conforming to IEC 721-3-3
3S1 conforming to IEC 721-3-3
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med EN 50178
Vibrationsbeständighet 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm peak till peak (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet 15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Relativ fuktighet 0…95 %
Omgivningstemperatur vid drift 45…55 °C (med strömnedklassning 2 % per °C)
0…45 °C (utan störmnedklassning)
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Höjd över havet <= 1000 m utan störmnedklassning
1000...3000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 15,000 cm
Förpackning 1 bredd 20,000 cm
Förpackning 1 djup 21,000 cm
Förpackning 1 vikt 1,527 kg
Förpackningstyp 2 S06
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 75,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 47,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months