|
|
|
VW3A4554
Linje/motor filter, Altivar, för Machine och Process, 3-fas, 1 mH, 31 Amp, 90 W
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Altivar
|
Typ av produkt eller komponent
|
Linje/motorbroms
|
Produktkompatibilitet
|
Frekvensomriktare ATV310 motor: 7,5 kW - motorbroms - 1 per omriktare
ATV31CD11N4 - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 15 kW 525...600 V - trefas - motorbroms - 1 per omriktare
ATV312HU55M3 - nät drossel - 1 per omriktare
LXM32.D30N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71HD18Y - nät drossel - 1 per omriktare
ATV312HD15S6 - motorbroms - 1 per omriktare
ATV312HD11S6 - motorbroms - 1 per omriktare
ATV312HD15N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV61WD11N4C - nät drossel - 1 per omriktare
ATV61HD15N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71WD15N4 - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV340 motor: 7,5 kW 380...480 V - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV930 motor: 18,5 kW 500...690 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
LXM32MC10N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV312HD11N4 - motorbroms - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 5,5 kW 200...240 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 7,5 kW 380...500 V - trefas - motorbroms - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV310 motor: 11 kW - nät drossel - 1 per omriktare
ATV312HU40M3 - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 5,5 kW 200...240 V - trefas - motorbroms - 1 per omriktare
ATV312HU40M3 - motorbroms - 1 per omriktare
ATV61HD22Y - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV340 motor: 11 kW 380...480 V - nät drossel - 1 per omriktare
ATV32HD11N4 - motorbroms - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV930 motor: 600 V - trefas - nät drossel - 25 hp - 1 per omriktare
LXM32.D18N4 - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 15 kW 380...500 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
ATV61HU55M3 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV32HD11N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV12PU40M3 - motorbroms - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV340 motor: 15 kW 380...480 V - nät drossel - 1 per omriktare
LXM32.D72N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV312HU75N4 - motorbroms - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 11 kW 380...500 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
ATV61WD11N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV61HD11N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71WD11N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV31CU75N4 - motorbroms - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV630 motor: 600 V - trefas - nät drossel - 30 hp - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 4 kW 200...240 V - trefas - motorbroms - 1 per omriktare
ATV312HU75M3 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV61WD15N4 - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 15 kW 525...600 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV630 motor: 600 V - trefas - nät drossel - 25 hp - 1 per omriktare
ATV31CD15N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71PD11N4Z - nät drossel - 1 per omriktare
ATV312HD11N4 - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 11 kW 380...500 V - trefas - motorbroms - 1 per omriktare
ATV312HD15S6 - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 7,5 kW 200...240 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
ATV61HD18Y - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV630 motor: 18,5 kW 500...690 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
ATV32HD15N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71HU40M3 - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV310 motor: 7,5 kW - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV930 motor: 600 V - trefas - nät drossel - 30 hp - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 4 kW 200...240 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
ATV312HU55M3 - motorbroms - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 7,5 kW 200...240 V - trefas - motorbroms - 1 per omriktare
ATV312HU75M3 - motorbroms - 1 per omriktare
ATV61HU40M3 - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV930 motor: 22 kW 500...690 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
ATV32HU75N4 - motorbroms - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV310 motor: 11 kW - motorbroms - 1 per omriktare
LXM32MD85N4 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71HD11N4 - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 11 kW 525...600 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71HD22Y - nät drossel - 1 per omriktare
ATV31CD11N4 - motorbroms - 1 per omriktare
ATV71HD15N4 - nät drossel - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV630 motor: 22 kW 500...690 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71HU55M3 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV12HU40M3 - motorbroms - 1 per omriktare
Frekvensomriktare ATV320 motor: 11 kW 525...600 V - trefas - motorbroms - 1 per omriktare
ATV61WD15N4C - nät drossel - 1 per omriktare
|
Number of phases
|
Trefas
|
Kompatibilitetsintervall
|
Lexium 32
Altivar 312 Solar
Easy Altivar 310
Altivar 12
Lexium 62
Altivar 71
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
Altivar Process ATV900
Altivar 31C
Altivar 61
Lexium 52
Altivar 32
Altivar 312
Altivar Process ATV600
Easy Altivar 310L
|
Enhetsapplikation
|
Reduktion av strömövertoner
Minskning av överspänning vid motoranslutningarna
|
Värdet på induktansen
|
1 mH
|
[In] märkström
|
31 A
|
Värmeförluster
|
90 W
|
Elektrisk anslutning
|
Plint 16 mm2 / AWG 4, 1,2…1,4 N.m
|
Teknisk data
Power supply frequency
|
50...60 Hz
|
Max ström
|
1,65 x nominell ström (varaktighet = 60 s)
|
Maximalt spänningsfall vid nominell belastning
|
5 %
|
Isolationsklass
|
Klass F
|
Minsta isolationsavstånd
|
5,5 mm IEC 60664
|
Läckavstånd
|
11,5 mm överensstämmer med IEC 60664
|
Produktens vikt
|
6 kg
|
Bredd
|
155 mm
|
Höjd
|
170 mm
|
Djup
|
135 mm
|
Miljö
Standarder
|
EN 50178
IEC 60076 (with HD398)
VDE 0160 nivå 1
|
IP-kapslingsklass
|
IP00 filter:
IP10 anslutningar:
|
Miljökarakteristik
|
3B1 conforming to IEC 721-3-3
3C2 conforming to IEC 721-3-3
3S1 conforming to IEC 721-3-3
|
Föroreningsgrad
|
2 överensstämmer med EN 50178
|
Vibrationsbeständighet
|
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm peak till peak (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Relativ fuktighet
|
0…95 %
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
45…55 °C (med strömnedklassning 2 % per °C)
0…45 °C (utan störmnedklassning)
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…70 °C
|
Höjd över havet
|
<= 1000 m utan störmnedklassning
1000...3000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
21,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
25,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
26,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
6,022 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S06
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
85,252 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Återtagande
|
No
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|