|
|
|
VW3A4570
Linjefilter, Altivar, för ATV61, ATV71, 3-fas, 0.22 mH, 152 A, 220 W
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum JAN 02, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Altivar
|
Typ av produkt eller komponent
|
Nät drossel
|
Produktkompatibilitet
|
ATV61HC11Y - nät drossel - 1 per omriktare
ATV61HC13Y - nät drossel - 1 per omriktare
ATV61QC13Y - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71HC11Y - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71QC11Y - nät drossel - 1 per omriktare
|
Number of phases
|
Trefas
|
Kompatibilitetsintervall
|
Altivar 71
Altivar 71Q
Altivar 61
Altivar 61Q
|
Enhetsapplikation
|
Reduktion av strömövertoner
|
Värdet på induktansen
|
0,22 mH
|
[In] märkström
|
152 A
|
Mättad ström
|
320 A
|
Värmeförluster
|
220 W
|
Elektrisk anslutning
|
Nakna kablar diameter: 9 mm
|
Teknisk data
Power supply frequency
|
50...60 Hz
|
Max ström
|
1,65 x nominell ström (varaktighet = 60 s)
|
Maximalt spänningsfall vid nominell belastning
|
5 %
|
Isolationsklass
|
Klass F
|
Minsta isolationsavstånd
|
5,5 mm IEC 60664
|
Läckavstånd
|
11,5 mm överensstämmer med IEC 60664
|
Produktens vikt
|
28 kg
|
Bredd
|
280 mm
|
Höjd
|
305 mm
|
Djup
|
210 mm
|
Miljö
Standarder
|
EN 50178
VDE 0160 nivå 1
IEC 60076 (with HD398)
|
IP-kapslingsklass
|
IP00 filter:
IP00 anslutningar:
|
Miljökarakteristik
|
3B1 conforming to IEC 721-3-3
3C2 conforming to IEC 721-3-3
3S1 conforming to IEC 721-3-3
|
Föroreningsgrad
|
2 överensstämmer med EN 50178
|
Vibrationsbeständighet
|
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm peak till peak (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Relativ fuktighet
|
0…95 %
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
45…55 °C (med strömnedklassning 2 % per °C)
0…45 °C (utan störmnedklassning)
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…70 °C
|
Höjd över havet
|
1000...3000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
50,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
39,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
59,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
38,500 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P06
|
Antal i Förpackning 2
|
2
|
Förpackning 2 höjd
|
64,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
85,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Kontraktsgaranti
|
|