Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VW3A4571 |
Schneider-Electric
 
VW3A4571 bild- scope
VW3A4571
Linjefilter, Altivar, för ATV61, ATV71, 3-fas, 0.23 mH, 220 A, 330 W
E-nummerE-nummer: 
3347902
EAN-kodEAN-kod: 
3389119217064
Telemecanique
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar
Typ av produkt eller komponent Nät drossel
Produktkompatibilitet ATV61HC16Y - nät drossel - 1 per omriktare
ATV61HC20Y - nät drossel - 1 per omriktare
ATV61QC16Y - nät drossel - 1 per omriktare
ATV61QC20Y - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71HC13Y - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71HC16Y - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71QC13Y - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71QC16Y - nät drossel - 1 per omriktare
Number of phases Trefas
Kompatibilitetsintervall Altivar 71
Altivar 71Q
Altivar 61
Altivar 61Q
Enhetsapplikation Reduktion av strömövertoner
Värdet på induktansen 0,23 mH
[In] märkström 220 A
Mättad ström 405 A
Värmeförluster 330 W
Elektrisk anslutning Nakna kablar diameter: 13 mm
Teknisk data
Power supply frequency 50...60 Hz
Max ström 1,65 x nominell ström (varaktighet = 60 s)
Maximalt spänningsfall vid nominell belastning 5 %
Isolationsklass Klass F
Minsta isolationsavstånd 5,5 mm IEC 60664
Läckavstånd 11,5 mm överensstämmer med IEC 60664
Produktens vikt 79 kg
Bredd 385 mm
Höjd 440 mm
Djup 245 mm
Miljö
Standarder EN 50178
IEC 60076 (with HD398)
VDE 0160 nivå 1
IP-kapslingsklass IP00 filter:
IP00 anslutningar:
Miljökarakteristik 3B1 conforming to IEC 721-3-3
3C2 conforming to IEC 721-3-3
3S1 conforming to IEC 721-3-3
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med EN 50178
Vibrationsbeständighet 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm peak till peak (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet 15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Relativ fuktighet 0…95 %
Omgivningstemperatur vid drift 45…55 °C (med strömnedklassning 2 % per °C)
0…45 °C (utan störmnedklassning)
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Höjd över havet <= 1000 m utan störmnedklassning
1000...3000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 43,000 cm
Förpackning 1 bredd 48,000 cm
Förpackning 1 djup 40,000 cm
Förpackning 1 vikt 62,680 kg
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 2
Förpackning 2 höjd 75,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 133,860 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor