|
|
|
VW3A4709
EMC filter ATV Process, Altivar, för ATV600, ATV900, 3-fas, 240 Amp
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Altivar
|
Typ av produkt eller komponent
|
EMC-ingångsfilter
|
Kompatibilitetsintervall
|
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
|
Produktkompatibilitet
|
Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 110 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 132 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 55 kW, 200...240 V
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 110 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 132 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 55 kW, 200...240 V
|
Specifik produktanvändning
|
Radiostörningsfilter
|
[In] märkström
|
240 A
|
Nätverkets antal faser
|
Trefas
|
Teknisk data
Elektrisk anslutning
|
Kopparskena M10
|
Motorkabellängd
|
150 m skärmad motor kabel 4 kHz överensstämmer med IEC 61800-3 kategori C2, 380...480 V
300 m skärmad motor kabel 4 kHz överensstämmer med IEC 61800-3 kategori C3, 380...480 V
150 m skärmad motor kabel 4 kHz överensstämmer med IEC 61800-3 kategori C2, 200...240 V
300 m skärmad motor kabel 4 kHz överensstämmer med IEC 61800-3 kategori C3, 200...240 V
50 m skärmad motor kabel 4 kHz överensstämmer med IEC 61800-3 kategori C1, 200...240 V
|
Maximum earth leakage current
|
27,8 mA vid 400 V 50 Hz TN
27,8 mA vid 400 V 50 Hz TT
|
Power supply voltage
|
380…480 V
200…240 V
|
Tolerans
|
0,1
|
Mekanisk robusthet
|
Dämpare klass 3M4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Vibrationer klass 3M4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
|
Bredd
|
260 mm
|
Höjd
|
520 mm
|
Djup
|
117 mm
|
Produktens vikt
|
15 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP00
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 61800-5-1
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−10…50 °C (utan störmnedklassning)
50…60 °C (med strömnedklassning 1,5 % per °C)
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Höjd över havet
|
0...1000 m utan störmnedklassning
1000...4000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
|
Standarder
|
IEC 61800-3
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
19,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
33,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
56,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
13,642 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P06
|
Antal i Förpackning 2
|
8
|
Förpackning 2 höjd
|
95,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
117,636 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Återtagande
|
No
|
|
|