Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VW3A5307 |
Schneider-Electric
 
VW3A5307 bild- scope
VW3A5307
Motorfilter dv/dt, Altivar, för ATV600, ATV900, 305 Amp, IP00, 300m skärmad, 500m oskärmad kabel
E-nummerE-nummer: 
3345211
EAN-kodEAN-kod: 
3606480736742
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Dv/dt motorfilter
Kompatibilitetsintervall Easy Altivar 610
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Specifik produktanvändning Utgångsfilter
[In] märkström 305 A
Produktkompatibilitet ATV630 frekvensomriktare väggmonterad - 110 kW, 380...480 V
ATV630 frekvensomriktare väggmonterad - 132 kW, 380...480 V
ATV630 frekvensomriktare väggmonterad - 160 kW, 380...480 V
ATV630 frekvensomriktare väggmonterad - 55 kW, 200...240 V
ATV630 frekvensomriktare väggmonterad - 75 kW, 200...240 V
ATV610 frekvensomriktare - 110 kW, 380...415 V
ATV610 frekvensomriktare - 132 kW, 380...415 V
ATV610 frekvensomriktare - 160 kW, 380...415 V
ATV930 frekvensomriktare väggmonterad - 110 kW, 380...480 V
ATV930 frekvensomriktare väggmonterad - 132 kW, 380...480 V
ATV930 frekvensomriktare väggmonterad - 160 kW, 380...480 V
ATV930 frekvensomriktare väggmonterad - 55 kW, 200...240 V
ATV930 frekvensomriktare väggmonterad - 75 kW, 200...240 V
Nedded quantity 1
Elektrisk anslutning Kopparskena M10, kommunikationskapacitet: 300 mm² / 500 kcmil
Teknisk data
Motorkabellängd 500 m oskärmad kabel
300 m skärmad kabel
Dv/dt 6000 V/µs max vid 200...240 V
6000 V/µs max vid 380...480 V
Värmeförluster 287 W vid 4 kHz
Maximum drive output frequency 100 Hz
Omgivningstemperatur vid drift −10…50 °C (utan störmnedklassning)
50…60 °C (med strömnedklassning 1,5 % per °C)
Höjd över havet 0...1000 m utan störmnedklassning
1000...4000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
Bredd 420 mm
Höjd 360 mm
Djup 270 mm
Produktens vikt 40 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP00
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 43,500 cm
Förpackning 1 bredd 45,000 cm
Förpackning 1 djup 79,000 cm
Förpackning 1 vikt 53,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No