Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VW3A5403 |
Schneider-Electric
 
VW3A5403 bild- scope
VW3A5403
Sinusfilter för Process, Altivar, för ATV600, ATV900, 25 Amp, IP20, 500m skärmad, 1000m oskärmad kabel
E-nummerE-nummer: 
3345200
EAN-kodEAN-kod: 
3606480736827
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Sinusfilter
Kompatibilitetsintervall Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Specifik produktanvändning Utgångsfilter
Teknisk data
Motorkabellängd 1000 m oskärmad kabel
500 m skärmad kabel
[In] märkström 25 A
Värmeförluster 103 W vid 4 kHz
Produktkompatibilitet Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 7,5 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 11 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 4 kW, 200...240 V
Frekvensomriktare ATV650 väggmonterad, motor: 7,5 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV650 väggmonterad, motor: 11 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 7,5 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 11 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 4 kW, 200...240 V
Frekvensomriktare ATV950 väggmonterad, motor: 7,5 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV950 väggmonterad, motor: 11 kW, 380...480 V
Elektrisk anslutning Plintrad, kommunikationskapacitet: 10 mm2 / AWG 8
Höjd över havet <= 1000 m utan störmnedklassning
1000...4000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
Switch frekvens 4...8 kHz
Maximal utgångsfrekvens 100 Hz
Maximalt spänningsfall vid nominell belastning 8 %
Tillåten spänning 480 V AC
Max ström 1.2 x nominell ström (varaktighet = 60 s)
Bredd 295 mm
Höjd 530 mm
Djup 215 mm
Produktens vikt 20 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
IP21 (med kit VW3A53902)
Miljökarakteristik Biologisk föroreningsresistans klass 3B1 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Kemisk föroreningsresistans klass 3C3 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Damm föroreningsresistans klass 3S3 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med IEC 61800-5-1
Relativ fuktighet 5…95 % utan kondensering
Omgivningstemperatur vid drift 50…60 °C (med strömnedklassning 1,5 % per °C)
−15…50 °C (utan störmnedklassning)
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Mekanisk robusthet Dämpare klass 3M4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Vibrationer klass 3M4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 36,500 cm
Förpackning 1 bredd 38,800 cm
Förpackning 1 djup 58,500 cm
Förpackning 1 vikt 28,400 kg
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 105,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 127,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No