Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VW3A58866 |
Schneider-Electric
VW3A58866 bild- scope
VW3A58866
Potentiometer, Altivar, för ATV, 22 kOhm, Kontinuerlig rotationsdrift
E-nummerE-nummer: 
3347894
EAN-kodEAN-kod: 
3389110275315
Schneider Electric
Produktdata
Tillbehör / separat kategori Reservdel
Tillbehör / separat typ Potentiometer
Teknisk data
Potentiometer karaktäristik Kontinuerlig rotationsdrift
Intern omvandlingsresistor 22 kOhm
Miljö
IP-kapslingsklass IP65
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,700 cm
Förpackning 1 bredd 5,600 cm
Förpackning 1 djup 6,200 cm
Förpackning 1 vikt 17,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 72
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,566 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR