|
|
|
VW3A7724
Bromsmotstånd, Altivar, för Altivar, 68 Ohm, 28 W, IP00
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Altivar
|
Kompatibilitetsintervall
|
Altivar 12
Altivar 312
Altivar 312 Solar
|
Produktkompatibilitet
|
ATV12HU22M2
ATV12HU22M3
ATV12PU22M3
ATV312HU22M2
ATV312HU22M3
ATV312HU30M3
|
Resistansvärde
|
68 Ohm
|
Teknisk data
Tillgänglig medeleffekt
|
28 W vid 50 °C
32 W vid 40 °C
|
Bredd
|
60 mm
|
Höjd
|
170 mm
|
Djup
|
30 mm
|
Produktens vikt
|
0,62 kg
|
Miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
17,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
23,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
611,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
P06
|
Antal i Förpackning 2
|
56
|
Förpackning 2 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
47,216 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Återtagande
|
No
|
Kontraktsgaranti
|
|