Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VW3A8106 |
Schneider-Electric
 
VW3A8106 bild- scope
VW3A8106
Anslutningssats för PC seriell port, Altivar, för Altivar, Modbus multidrop anslutningssats för PC serieport
E-nummerE-nummer: 
3347947
EAN-kodEAN-kod: 
3389110804102
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Power Suite
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Tillbehör / separat typ Anslutnings kit
Tillbehör / separat beteckning Modbus multidrop anslutningssats för PC serieport
Tillbehör / separat destination PC serieport
Teknisk data
Serie kompatibilitet Altivar 11
Altivar 71Q
Altivar 212
CANopen
Twido
Altivar 61Q
Altivar 71
Altivar 21
TeSys T
Altivar 61
Altivar Machine ATV340 except Sercos drives
Kit består av 1 RJ45/9-way SUB-D adaptor for connecting ATV68 drive
1 RJ45/SUB-D 9 adapter för anslutning av ATV 38/58/58F drives
1 kabel 3 m med 2 RJ45 anslutningar
1 RJ45/SUB-D 9 adaptor for connecting ATV11 drive
1 RS232/RS485 converter with 1 female SUB-D 9 connector and 1 RJ45 connector
1 converter with one 4-way male and 1 RJ45 connector for connecting ATV11 drive
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,400 cm
Förpackning 1 bredd 16,600 cm
Förpackning 1 djup 23,000 cm
Förpackning 1 vikt 401,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 7
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,350 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 56
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 37,396 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 7e627969-fe7b-4bc8-bb09-0ec3957cfaa0
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor