Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VW3A8306R |
Schneider-Electric
 
VW3A8306R bild- scope
VW3A8306R
Modbus terminering, Altivar, 150 Ohm, för RJ45 kontakt
E-nummerE-nummer: 
3348134
EAN-kodEAN-kod: 
3389110400540
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar
Busstyp Modbus
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Tillbehör / separat typ Linjeavslutning
Tillbehör / separat destination RJ45 anslutning
Kvantitet per set Sats om 2
Teknisk data
Serie kompatibilitet Altivar 61
Altistart 48
Preventa XPS MF
Altivar Easy 310
Lexium SD3
Altivar 312
Altivar 12
Altivar 61Q
Altivar 31
Altivar Machine ATV340 except Sercos drives
Altivar 71
Altivar 31C
Altistart 22
Altivar 71Q
Kommunikationsprotokoll Modbus
Termineringsmotstånd 150 Ohm
Produktens vikt 0,2 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,000 cm
Förpackning 1 bredd 4,000 cm
Förpackning 1 djup 4,000 cm
Förpackning 1 vikt 9,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,534 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 800
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 17,804 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor