Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VW3A9208 |
Schneider-Electric
 
VW3A9208 bild- scope
VW3A9208
IP31 UL typ 1 Kit för S8, Altivar, för ATV212, ATV61, ATV71
E-nummerE-nummer: 
3347621
EAN-kodEAN-kod: 
3389119200882
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Kit för konformitet
Kapslingsklass UL typ 1
Produktkompatibilitet ATV212HD30N4
ATV212HD55N4
ATV212HD75N4
ATV61HD37Y
ATV61HD45N4
ATV61HD45Y
ATV61HD55N4
ATV61HD55Y
ATV61HD75N4
ATV61HD75Y
ATV61HD90Y
ATV71HD37Y
ATV71HD45N4
ATV71HD45Y
ATV71HD55N4
ATV71HD55Y
ATV71HD75N4
ATV71HD75Y
ATV71HD90Y
Tillbehör / separat destination Frekvensomriktare
Kompatibilitetsintervall Altivar 61
Altivar 212
Altivar 71
Teknisk data
Kit består av 1 manual
Fästdetaljer
Samtliga mekaniska delar inklusive en förstansad platta för att sammanfoga rören
Produktens vikt 7 kg
Miljö
Standarder UL Typ 1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 25,0 cm
Förpackning 1 bredd 24,0 cm
Förpackning 1 djup 34,0 cm
Förpackning 1 vikt 3,0 kg
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 77,0 cm
Förpackning 2 bredd 80,0 cm
Förpackning 2 djup 60,0 cm
Förpackning 2 vikt 38,5 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months