Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VW3A95811 |
Schneider-Electric
 
VW3A95811 bild- scope
VW3A95811
UL Type 1 kit , Altivar,storlek 1, för ATV320 kompakt
E-nummerE-nummer: 
3345330
EAN-kodEAN-kod: 
3606480967153
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Sats för UL typ 1 överensstämmelse
Produktkompatibilitet Frekvensomriktare ATV320...C vid 0,18 kW, 200...240 V, enfas
Frekvensomriktare ATV320...C vid 0,37 kW, 200...240 V, enfas
Frekvensomriktare ATV320...C vid 0,55 kW, 200...240 V, enfas
Frekvensomriktare ATV320...C vid 0,75 kW, 200...240 V, enfas
Tillbehör / separat destination Frekvensomriktare
Teknisk data
Kompatibilitetsintervall Altivar Machine ATV320
Kit består av Mekanisk apparat
Placering (vid montage) Undersidan av frekvensomriktaren
Miljö
Standarder UL Typ 1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 11 cm
Förpackning 1 bredd 18,4 cm
Förpackning 1 djup 18,4 cm
Förpackning 1 vikt 660 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No