|
|
|
VW3A9805
Platta för montering på symmetrisk DIN-skena, Altivar, för ATV12, ATV320, 35 mm symmetrisk DIN rail
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Altivar
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montage- och montagetillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Fästplatta
|
Produktkompatibilitet
|
ATV12HU15M2
ATV12H075F1
ATV12HU15M3
ATV12HU22M2
ATV12HU22M3
ATV312H037N4
ATV312H055N4
ATV312H075N4
ATV312H075S6
ATV312HU11M2
ATV312HU11M3
ATV312HU11N4
ATV312HU15M2
ATV312HU15M3
ATV312HU15N4
ATV312HU15S6
ATV312HU22M3
Frekvensomriktare ATV320...C vid 1,1 kW, 200...240 V, enfas
Frekvensomriktare ATV320...C vid 1,5 kW, 200...240 V, enfas
Frekvensomriktare ATV320...C vid 2,2 kW, 200...240 V, enfas
Frekvensomriktare ATV320...C vid 0,37 kW, 380...500 V, trefas
Frekvensomriktare ATV320...C vid 0,55 kW, 380...500 V, trefas
Frekvensomriktare ATV320...C vid 0,75 kW, 380...500 V, trefas
Frekvensomriktare ATV320...C vid 1,1 kW, 380...500 V, trefas
Frekvensomriktare ATV320...C vid 1,5 kW, 380...500 V, trefas
Frekvensomriktare ATV320...C vid 0,75 kW, 525...600 V, trefas
Frekvensomriktare ATV320...C vid 1,5 kW, 525...600 V, trefas
|
Tillbehör / separat destination
|
Frekvensomriktare
|
Kompatibilitetsintervall
|
Altivar 312
Altivar 12
Altivar 312 Solar
Altivar Machine ATV320
|
Teknisk data
Montagefästen
|
35 mm symmetrisk DIN-skena
|
Produktens vikt
|
0,385 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
17,400 cm
|
Förpackning 1 djup
|
23,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
373,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S06
|
Antal i Förpackning 2
|
50
|
Förpackning 2 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
32,400 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Återtagande
|
No
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|