Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VW3G22101 |
Schneider-Electric
 
VW3G22101 bild- scope
VW3G22101
Manöverpanel, Altistart, IP54, för ATS22
E-nummerE-nummer: 
3309372
EAN-kodEAN-kod: 
3606480179310
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altistart 22
Tillbehör / separat beteckning Fjärrterminal
IP-kapslingsklass IP54
Tillbehör / separat typ Fjärrterminal
Tillbehör / separat kategori Controll/styr tillbehör
Produktkompatibilitet ATS22
Tillbehör / separat destination Mjukstartare för asynkron motorer
Tillbehör dimensioner 50 x 15 x 70 mm
Teknisk data
Produktens vikt 0,25 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,5 cm
Förpackning 1 bredd 6,5 cm
Förpackning 1 djup 8,6 cm
Förpackning 1 vikt 66,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 90
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 6,795 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer F0e6e691-10e2-49c4-983c-0f51bd3a7abd
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor