Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VW3G22U400 |
Schneider-Electric
 
VW3G22U400 bild- scope
VW3G22U400
Fläkt, storlek A, 110 V, Altistart, för ATS22
E-nummerE-nummer: 
3309381
EAN-kodEAN-kod: 
3606480214165
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altistart 22
Tillbehör / separat typ Fläktkit
Tillbehör / separat kategori Kylning tillbehör
Tillbehör / separat destination Mjukstartare
Tillbehör dimensioner 130 x 40 x 265 mm
Teknisk data
Compatibility with soft starter Mjukstartare ATS22 Uc = 110 V 130 x 169 x 165 mm)
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,5 cm
Förpackning 1 bredd 20,5 cm
Förpackning 1 djup 36,0 cm
Förpackning 1 vikt 1,588 kg
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 3
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 5,154 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer A48abc2e-4c3f-4773-b59f-8bf1e126a315
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland US
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months