|
|
|
VZ1L070U350T
Linjefilter, Altistart, 0.35 mH, 70 Amp, för ATS48, IP20
|
|
|
Produktdata
Typ av produkt eller komponent
|
Nät drossel
|
Värdet på induktansen
|
0,35 mH
|
[In] märkström
|
70 A
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Teknisk data
Kompatibilitetsintervall
|
Altistart 48
|
Produktkompatibilitet
|
ATS48D47.
ATS48D62.
|
Produktens vikt
|
8 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
22,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
15,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
9,120 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P06
|
Antal i Förpackning 2
|
20
|
Förpackning 2 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
182,558 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|