Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VZ1L325U075T |
Schneider-Electric
 
VZ1L325U075T bild- scope
VZ1L325U075T
Linjefilter, Altistart, 0.075 mH, 325 Amp, för ATS48, IP00
E-nummerE-nummer: 
3347935
EAN-kodEAN-kod: 
3389110890761
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Nät drossel
Värdet på induktansen 0,075 mH
[In] märkström 325 A
IP-kapslingsklass IP00
Teknisk data
Kompatibilitetsintervall Altistart 48
Produktkompatibilitet ATS48D32.
Produktens vikt 28,9 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 32,000 cm
Förpackning 1 bredd 30,500 cm
Förpackning 1 djup 37,000 cm
Förpackning 1 vikt 32,760 kg
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 75,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 144,040 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months