Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VZ3V3101 |
Schneider-Electric
 
VZ3V3101 bild- scope
VZ3V3101
Fläkt för S5-6, Altivar, för ATV212, ATV312, reservdel
E-nummerE-nummer: 
3348058
EAN-kodEAN-kod: 
3389119209571
Telemecanique
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall Altivar 212
Altivar 312
Altivar 320
Tillbehör / separat typ Fläktkit
Tillbehör / separat kategori Kylning tillbehör
Typ av produkt eller komponent Fläkt
Produktens vikt 0,18 kg
Teknisk data
Kit består av Fläkt
Montagekonsoll
Instruktionsblad
Produktkompatibilitet Frekvensomriktare ATV312 1,1…1,5 kW 200...240 V enfas
Frekvensomriktare ATV312 1,1…2,2 kW 200...240 V trefas
Frekvensomriktare ATV312 0,37…1,5 kW 380...500 V trefas
Frekvensomriktare ATV312 0,75…1,5 kW 525...600 V trefas
Frekvensomriktare ATV320...C 1,1…2,2 kW 200...240 V enfas
Frekvensomriktare ATV320...C 0,37…1,5 kW 380...500 V trefas
Frekvensomriktare ATV320...C 0,75…1,5 kW 525...600 V trefas
Frekvensomriktare ATV212 0,75…2,2 kW 200...240 V trefas
Frekvensomriktare ATV212 0,75…2,2 kW 380...480 V trefas
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,0 cm
Förpackning 1 bredd 17,0 cm
Förpackning 1 djup 23,0 cm
Förpackning 1 vikt 184,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 7
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,732 kg
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months