Schneider-Electric
 
WDE000912 bild- scope
WDE000912
Strömställare, Robust, parallelltryckknapp, separat lampkrets, IK09, infälld, 16A, IP20, snabbanslutning, Polarvit
E-nummer E-nummer: 
1832646
EAN-kod EAN-kod: 
6438054017271
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Robust
Typ av produkt eller komponent Parallelltryckknapp
Produktbeskrivning Med fästram
Färg Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Form Rund
Knapp Tryckknapp
Apparatmontering Infälld
Funktion 1-pol
Koppling [1]
Märkström 1 A vid 250 V
Lokal indikering Neon
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC/ABS
Montering Med skruvar
Inbyggnadsdjup 22 mm
Höjd 71 mm
Bredd 88 mm
Utskjutande mått 19 mm
Produktkompatibilitet Kompletteras med Robust ram
Miljö
Standarder IEC 62262
EN 60669-1
Kvalitetsmärkning CE
Produktcertifieringar NEMKO
FIMKO
SEMKO
IP-kapslingsklass IP20
IK-skyddsgrad IK09 conforming to EN 62262
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,000 cm
Förpackning 1 bredd 7,000 cm
Förpackning 1 djup 9,000 cm
Förpackning 1 vikt 900,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland DK