Schneider-Electric
 
WDE000913 bild- scope
WDE000913
Ram, Robust, plast, 1-fack, IK09, lodrät, vågrät, montering, Polarvit
E-nummer E-nummer: 
1832634
EAN-kod EAN-kod: 
6438054017202
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Robust
Typ av produkt eller komponent Täckram
Antal fack 1 fack
Färg Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set Set med 10 st
IP-kapslingsklass IP20
Teknisk data
Material PC/ABS
Standarder EN 60669-1
IEC 60884-1
Produktcertifieringar FIMKO
SEMKO
NEMKO
IK-skyddsgrad IK09 conforming to EN 62262
Höjd 110 mm
Bredd 110 mm
Djup 16 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,300 cm
Förpackning 1 bredd 12,900 cm
Förpackning 1 djup 11,100 cm
Förpackning 1 vikt 38,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL