Schneider-Electric
 
WDE000915 bild- scope
WDE000915
Dosa, Robust, 1-fack, utanpåliggande, IK09, lodrät, vågrät, montering, Polarvit
E-nummer E-nummer: 
1832639
EAN-kod EAN-kod: 
6438054017240
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Robust
Typ av produkt eller komponent Förhöjningsram
Färg Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Antal fack 1 fack
Apparatmontering Utanpåliggande
Montering Med skruvar
Material PC/ABS
Höjd 121 mm
Bredd 121 mm
Utskjutande mått 51 mm
Miljö
Standarder EN 60670-1
Kvalitetsmärkning CE
Produktcertifieringar NEMKO
FIMKO
SEMKO
IK-skyddsgrad IK08 conforming to IEC 62262
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,800 cm
Förpackning 1 bredd 13,300 cm
Förpackning 1 djup 14,000 cm
Förpackning 1 vikt 126,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL