Schneider-Electric
 
WDE000916 bild- scope
WDE000916
Ljussignal, Robust, rödlins, Inkl. LED, IK09, E10, infälld, 1A, IP20, snabbanslutning, Polarvit
E-nummer E-nummer: 
1832666
EAN-kod EAN-kod: 
6438054017301
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Robust
Typ av produkt eller komponent Ljussignal
Produktbeskrivning Med fästram
Färg Vit
Ljuskälla Neon, röd
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Märkström 1 A
Ue märkspänning 250 V
Lamptyp E10
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Material PC/ABS
Inbyggnadsdjup 24 mm
Höjd 71 mm
Bredd 88 mm
Utskjutande mått 19 mm
Produktkompatibilitet Kompletteras med Robust ram
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
IK-skyddsgrad IK09
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7 cm
Förpackning 1 bredd 6 cm
Förpackning 1 djup 9 cm
Förpackning 1 vikt 1 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland DK