Schneider-Electric
 
WDE000919 bild- scope
WDE000919
Centrumplatta, Robust, Radio/TV, IK09, skruvanslutning, Polarvit
E-nummer E-nummer: 
6060540
EAN-kod EAN-kod: 
3606480162442
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Centrumplatta
Produktbeskrivning Fästram
Färg Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Produktdestination TV/R uttag
Apparatmontering Infälld
Produktkompatibilitet Kompletteras med Robust ram
Montering Med skruvar
Material PC/ABS
Bredd 88 mm
Höjd 71 mm
Utskjutande mått 12 mm
Miljö
IK-skyddsgrad IK09 conforming to EN 62262
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,100 cm
Förpackning 1 bredd 7,600 cm
Förpackning 1 djup 9,000 cm
Förpackning 1 vikt 18,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut