Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE000921 |
Schneider-Electric
 
WDE000921 bild- scope
WDE000921
Ram, Robust, tillbehör, täckplugg, IK09, 4st, för ram, Polarvit
E-nummerE-nummer: 
1832635
EAN-kodEAN-kod: 
6438054017219
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Robust
Typ av produkt eller komponent Blindplugg
Färg Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Montering Snäppfäste
Material Termoplast
Diameter 15 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,4 cm
Förpackning 1 bredd 3 cm
Förpackning 1 djup 6 cm
Förpackning 1 vikt 2 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 7,8 cm
Förpackning 2 bredd 8,8 cm
Förpackning 2 djup 9,8 cm
Förpackning 2 vikt 44 g
Förpackningstyp 3 BB2
Number of Units in Package 3 100
Förpackning 3 höjd 10,2 cm
Förpackning 3 bredd 20 cm
Förpackning 3 djup 40,2 cm
Förpackning 3 vikt 552 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL