Schneider-Electric
 
WDE000930 bild- scope
WDE000930
Strömställare, Robust, 2-pol, IK09, infälld, 16A, IP20, snabbanslutning, Polarvit
E-nummer E-nummer: 
1832606
EAN-kod EAN-kod: 
3606480975530
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Robust
Typ av produkt eller komponent Strömställare
Produktbeskrivning Med fästram
Färg Vit
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Form Rund vippa
Knapp Vippa
Apparatmontering Infälld
Funktion 2-pol
Koppling [2]
Märkström 16 A vid 250 V AC
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Antalet överkopplingsklämmor 2
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC/ABS
Montering Med klokit: insats
Inbyggnadsdjup 20 mm
Höjd 71 mm
Bredd 88 mm
Utskjutande mått 13 mm
Produktkompatibilitet Kompletteras med Robust ram
Miljö
Standarder EN 60669-1
Kvalitetsmärkning CE
Produktcertifieringar FIMKO
NEMKO
SEMKO
IP-kapslingsklass IP20 även med borttagen kåpa/ram
IK-skyddsgrad IK09 conforming to EN 62262
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,0 cm
Förpackning 1 bredd 7,0 cm
Förpackning 1 djup 9,0 cm
Förpackning 1 vikt 73,0 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 25 cm
Förpackning 2 bredd 29 cm
Förpackning 2 djup 39 cm
Förpackning 2 vikt 5 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor