Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE002016 |
Schneider-Electric
 
WDE002016 bild- scope
WDE002016
Strömställare, Exxact, Primo, kron, infälld, 16A, IP21, snabbanslutning, med ram, Vit
E-nummerE-nummer: 
1822116
EAN-kodEAN-kod: 
3606480210372
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Strömställare
Enhetsapplikation Manövrering
Teknologityp Elektromekanisk
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Produktbeskrivning Komplett produkt
Apparatmontering Infälld
Antal vippor 2
Funktion Kron
Koppling [5]
Rated current 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Network type AC
Colour Vit (RAL 9003)
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Loop terminaler 2
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Valfri montering Med klokit: insats
Med skruv: vippa
Inbyggnadsdjup 15 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 18 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar SEMKO
NEMKO
FIMKO
CE
IP-kapslingsklass IP20
IP44 med tätningssats
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,500 cm
Förpackning 1 bredd 8,500 cm
Förpackning 1 djup 8,500 cm
Förpackning 1 vikt 88,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor