Schneider-Electric
 
WDE002020 bild- scope
WDE002020
LED-lampa med hållare, Exxact, tillbehör strömställare, 24V, grön
E-nummer E-nummer: 
1820726
EAN-kod EAN-kod: 
3606480201752
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Exxact
Typ av produkt eller komponent Kontrollampa
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Produktdestination Strömställare
Märkström 24 V
Lokal indikering LED röd
Färg kåpa Grön transparent
Höjd 8 mm
Bredd 21 mm
Utskjutande mått 10 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar NEMKO
FIMKO
SEMKO
CE
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,700 cm
Förpackning 1 bredd 0,700 cm
Förpackning 1 djup 2,000 cm
Förpackning 1 vikt 6,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor