Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE002021 |
Schneider-Electric
 
WDE002021 bild- scope
WDE002021
Strömställare, Exxact, Primo, trapp/1-pol, infälld, 16A, IP21, snabbanslutning, komplett med ram, Vit
E-nummerE-nummer: 
1822121
EAN-kodEAN-kod: 
3606480210389
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Strömställare
Enhetsapplikation Manövrering
Teknologityp Elektromekanisk
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Produktbeskrivning Komplett produkt
Apparatmontering Infälld
Antal vippor 1
Funktion Trapp 1-pol
Koppling [6/1]
Rated current 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Network type AC
Colour Vit (RAL 9003)
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Loop terminaler 2
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Valfri montering Med klokit: insats
Med skruv: vippa
Inbyggnadsdjup 15 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 18 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar NEMKO
CE
FIMKO
SEMKO
IP-kapslingsklass IP20
IP44 med tätningssats
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,900 cm
Förpackning 1 bredd 10,300 cm
Förpackning 1 djup 8,900 cm
Förpackning 1 vikt 88,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 10,400 cm
Förpackning 2 bredd 20,100 cm
Förpackning 2 djup 11,700 cm
Förpackning 2 vikt 498,000 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 60
Förpackning 3 höjd 22,600 cm
Förpackning 3 bredd 36,700 cm
Förpackning 3 djup 41,000 cm
Förpackning 3 vikt 6,370 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland DK
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor