Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE002022 |
Schneider-Electric
 
WDE002022 bild- scope
WDE002022
Strömställare, Exxact, tillbehör, vippa, klocksymbol, för infällda strömställare, Vit
E-nummerE-nummer: 
1820730
EAN-kodEAN-kod: 
3606480201769
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Vippa
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Colour Vit (RAL 9003)
Märkning Klocksymbol
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Montering Snäppfäste
Höjd 55 mm
Ytbehandling Blank
Bredd 55 mm
Ytbehandling Obehandlad
Utskjutande mått 15 mm
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Djup 14 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar FIMKO
NEMKO
CE
SEMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,500 cm
Förpackning 1 bredd 6,900 cm
Förpackning 1 djup 6,500 cm
Förpackning 1 vikt 10,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 7,900 cm
Förpackning 2 bredd 9,800 cm
Förpackning 2 djup 9,800 cm
Förpackning 2 vikt 78,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor