Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE002025 |
Schneider-Electric
 
WDE002025 bild- scope
WDE002025
Strömställare, Exxact, tillbehör, vippa, med märkfält, för infällda strömställare, Vit
E-nummerE-nummer: 
1820735
EAN-kodEAN-kod: 
3606480201790
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Vippa
Tillgänglig utrustning Med märkfönster
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Colour Vit (RAL 9003)
Märkning Med märkfönster
Montering Snäppfäste
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd 55 mm
Ytbehandling Blank
Bredd 55 mm
Ytbehandling Obehandlad
Utskjutande mått 15 mm
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Djup 14 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar SEMKO
NEMKO
CE
FIMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,3 cm
Förpackning 1 bredd 6,0 cm
Förpackning 1 djup 9,1 cm
Förpackning 1 vikt 12,0 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 8,0 cm
Förpackning 2 bredd 9,4 cm
Förpackning 2 djup 9,8 cm
Förpackning 2 vikt 78,0 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 50
Förpackning 3 höjd 10,2 cm
Förpackning 3 bredd 20,0 cm
Förpackning 3 djup 40,2 cm
Förpackning 3 vikt 904,0 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor