Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE002029 |
Schneider-Electric
 
WDE002029 bild- scope
WDE002029
Rikstelefonuttag, Exxact, Primo, 4-poligt, komplett, vit
E-nummerE-nummer: 
5744237
EAN-kodEAN-kod: 
3606480210419
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Apparatserie Primo
Typ av produkt eller komponent Telefonuttag
Produktbeskrivning Komplett produkt
Telefon uttagstyp 4-pol
Tillgänglig utrustning Krone verktyg
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Montering Infälld
Montering Med skruv
Colour Vit (RAL 9003)
Ytbehandling Obehandlad
Ytbehandling Blank
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Anslutningar - plintar Krone plintar
Inbyggnadsdjup 7 mm
Höjd 87 mm
Bredd 87 mm
Djup 11,8 mm
IP-kapslingsklass IP20
Miljö
Standarder SS 455 15 50
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,000 cm
Förpackning 1 bredd 8,800 cm
Förpackning 1 djup 9,700 cm
Förpackning 1 vikt 76,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 34,200 cm
Förpackning 2 bredd 29,400 cm
Förpackning 2 djup 39,000 cm
Förpackning 2 vikt 5,742 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 1080
Förpackning 3 höjd 80,000 cm
Förpackning 3 bredd 115,500 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 124,976 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer B43b5365-70a2-4055-9c9d-8dc68f803327
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland LV
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor