Schneider-Electric
 
WDE002031 bild- scope
WDE002031
Dammlucka, Actassi, Dammlucka till montagebox, grön
E-nummer E-nummer: 
5103540
EAN-kod EAN-kod: 
3606480527845
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Artic
Typ av produkt eller komponent Lucka
Färg Grön
Teknisk data
Montering Snäppfäste
Tillbehör / separat destination RJ45 anslutning
Produktkompatibilitet Actassi
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,5 cm
Förpackning 1 bredd 1,5 cm
Förpackning 1 djup 1,7 cm
Förpackning 1 vikt 0,7 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL