Schneider-Electric
 
WDE002037 bild- scope
WDE002037
Färgkodning, Actassi, Färgkodning för montagebox RJ45, röd
E-nummer E-nummer: 
5103546
EAN-kod EAN-kod: 
3606480527906
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Artic
Typ av produkt eller komponent Märketikett
Färg Röd
Teknisk data
Montering Snäppfäste
Tillbehör / separat destination RJ45 anslutning
Produktkompatibilitet Actassi
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,700 cm
Förpackning 1 bredd 1,600 cm
Förpackning 1 djup 10,300 cm
Förpackning 1 vikt 2,000 g
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder