Schneider-Electric
 
WDE002041 bild- scope
WDE002041
Blindpropp, Actassi, Blindpropp för montagebox RJ45, vit
E-nummer E-nummer: 
5103550
EAN-kod EAN-kod: 
3606480527944
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Artic
Typ av produkt eller komponent Blindplugg
Färg Vit
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Montering Snäppfäste
Produktkompatibilitet Actassi
Tillbehör / separat destination RJ45 anslutning
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,100 cm
Förpackning 1 bredd 1,600 cm
Förpackning 1 djup 1,600 cm
Förpackning 1 vikt 1,200 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 19200
Förpackning 2 höjd 80,000 cm
Förpackning 2 bredd 105,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 85,480 kg
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL