|
|
|
WDE002044
Montagebox, Actassi, Montagebox RJ45, DPM, 2x RJ45, utanpåliggande, vit
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Artic
|
Typ av produkt eller komponent
|
Anslutningsbox
|
Sockeltyp data
|
RJ45
|
Färg
|
Vit (RAL 9010)
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Teknisk data
Antal datauttag
|
2
|
Bredd
|
93 mm
|
Höjd
|
32 mm
|
Djup
|
69 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,800 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,100 cm
|
Förpackning 1 djup
|
17,100 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
50,000 g
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
|
|