Schneider-Electric
 
WDE002071 bild- scope
WDE002071
LED ljussignal med symbol skruvanslutning. Vit
E-nummer E-nummer: 
1820764
EAN-kod EAN-kod: 
3606480203046
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Ljussignal
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Rated voltage 150...230 V AC
Colour Vit (RAL 9003)
Lokal indikering White LED
Material ABS + PC
Montering Med skruvar
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,6 cm
Förpackning 1 bredd 6,2 cm
Förpackning 1 djup 7,6 cm
Förpackning 1 vikt 88,0 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 16,7 cm
Förpackning 2 bredd 28,2 cm
Förpackning 2 djup 28,4 cm
Förpackning 2 vikt 1,05 kg
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 20
Förpackning 3 höjd 18,5 cm
Förpackning 3 bredd 30,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 2,5 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer B3a37f07-2989-44dc-9f91-b25a257b652d
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland LV
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor