Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE002108 |
Schneider-Electric
 
WDE002108 bild- scope
WDE002108
Lamputtag, Exxact, 1-vägs, ojordat, infälld, apparatdosa, snabbanslutning, Vit
E-nummerE-nummer: 
1895067
EAN-kodEAN-kod: 
3606480204593
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Uttag
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Teknisk data
Uttagstyp 2P
Outlet standard deviation Sverige
Finland
Antal uttagsbrunnar 1
Märkström 6 A
Ue märkspänning 250 V
Typ av nät AC
Färg Vit (RAL 9003)
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC
Kvantitet per set 5 st
Inbyggnadsdjup 19 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Material PC
Utskjutande mått 11,8 mm
Ytbehandling Obehandlad
Produktkompatibilitet Kompletteras med valfri Exxact ram
Ytbehandling Blank
Djup 33 mm
Miljö
Standarder SS 428 08 31
Produktcertifieringar SEMKO
FIMKO
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,900 cm
Förpackning 1 bredd 7,100 cm
Förpackning 1 djup 7,000 cm
Förpackning 1 vikt 52,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer E6b1a88a-9eee-4d89-a9cb-d93c7ffad303
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor