Schneider-Electric
 
WDE002111 bild- scope
WDE002111
Strömställare, Exxact, 3-pol, infälld, 10A, IP21, snabbanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820111
EAN-kod EAN-kod: 
3606480200847
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Strömställare
Enhetsapplikation Manövrering
Teknologityp Elektromekanisk
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Antal vippor 1
Funktion 3-pol
Koppling [3]
Rated current 10 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Network type AC
Colour Vit (RAL 9003)
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Loop terminaler 0
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Valfri montering Med klokit: insats
Med skruv: vippa
Inbyggnadsdjup 15 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 18 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar CE
NEMKO
SEMKO
FIMKO
IP-kapslingsklass IP20
IP44 med tätningssats
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7 cm
Förpackning 1 bredd 7 cm
Förpackning 1 djup 4 cm
Förpackning 1 vikt 67 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 8,6 cm
Förpackning 2 bredd 11,9 cm
Förpackning 2 djup 17 cm
Förpackning 2 vikt 384 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 60
Förpackning 3 höjd 17 cm
Förpackning 3 bredd 25,2 cm
Förpackning 3 djup 35,2 cm
Förpackning 3 vikt 4,935 kg
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland DK
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor