Schneider-Electric
 
WDE002113 bild- scope
WDE002113
Strömställare, Exxact, vipptryckknapp, 3x1-pol, med fjäder, infälld, 16A, IP21, snabbanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820186
EAN-kod EAN-kod: 
3606480201608
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Tryckknapp
Enhetsapplikation Manövrering
Teknologityp Elektromekanisk
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Antal vippor 3
Funktion 3-läge
Koppling [1+1+1T]
Rated current 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Network type AC
Colour Vit (RAL 9003)
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Loop terminaler 2
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Valfri montering Med klokit: insats
Med skruv: vippa
Inbyggnadsdjup 15 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 18 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar SEMKO
NEMKO
FIMKO
CE
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,000 cm
Förpackning 1 bredd 7,000 cm
Förpackning 1 djup 4,000 cm
Förpackning 1 vikt 68,000 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland DK
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor