Schneider-Electric
 
WDE002117 bild- scope
WDE002117
Strömställare, Exxact, kron, med klor, infälld, 16A, IP21, snabbanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820098
EAN-kod EAN-kod: 
3606480910159
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Strömställare
Enhetsapplikation Manövrering
Teknologityp Elektromekanisk
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Antal vippor 2
Funktion Kron
Koppling [5]
Rated current 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Network type AC
Colour Vit (RAL 9003)
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Loop terminaler 2
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Valfri montering Med skruv: vippa
Med skruv och klor: insats
Inbyggnadsdjup 15 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 18 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar NEMKO
SEMKO
CE
FIMKO
IP-kapslingsklass IP20
IP44 med tätningssats
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,000 cm
Förpackning 1 bredd 7,000 cm
Förpackning 1 djup 7,000 cm
Förpackning 1 vikt 70,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 10,600 cm
Förpackning 2 bredd 11,900 cm
Förpackning 2 djup 20,000 cm
Förpackning 2 vikt 406,000 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 60
Förpackning 3 höjd 22,600 cm
Förpackning 3 bredd 36,700 cm
Förpackning 3 djup 41,000 cm
Förpackning 3 vikt 5,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland DK