Schneider-Electric
 
WDE002146 bild- scope
WDE002146
Strömställare, Exxact, vipptryckknapp, trapp/1-pol, LED lampa, med fjäder, infälld, snabbanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820145
EAN-kod EAN-kod: 
3606480201639
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Tryckknapp
Enhetsapplikation Manövrering
Teknologityp Elektromekanisk
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Antal vippor 1
Funktion Trapp 1-pol
Koppling [6T]
Rated current 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Network type AC
Colour Vit (RAL 9003)
Lokal indikering LED röd - 0.5 mA
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Loop terminaler 2
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Valfri montering Med klokit: insats
Med skruv: vippa
Inbyggnadsdjup 15 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 18 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar FIMKO
CE
NEMKO
SEMKO
IP-kapslingsklass IP20
IP44 med tätningssats
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7 cm
Förpackning 1 bredd 7 cm
Förpackning 1 djup 4 cm
Förpackning 1 vikt 64 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 8,6 cm
Förpackning 2 bredd 11,9 cm
Förpackning 2 djup 17 cm
Förpackning 2 vikt 369 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 60
Förpackning 3 höjd 17 cm
Förpackning 3 bredd 25,2 cm
Förpackning 3 djup 35,2 cm
Förpackning 3 vikt 4,785 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland DK
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor