Schneider-Electric
 
WDE002156 bild- scope
WDE002156
Strömställare, Exxact, dragströmställare, trapp/1-pol, infälld, 10A, IP20, skruvanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820161
EAN-kod EAN-kod: 
3606480202827
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Dragströmställare
Enhetsapplikation Manövrering
Teknologityp Elektromekanisk
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Antal vippor 1
Funktion Trapp 1-pol
Koppling [6/1]
Rated current 10 AX
[Ue] rated operational voltage 250 V
Network type AC
Colour Vit (RAL 9003)
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Loop terminaler 1
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Valfri montering Med klokit: insats
Inbyggnadsdjup 28 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 12 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar VDE
CE
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,600 cm
Förpackning 1 bredd 7,400 cm
Förpackning 1 djup 7,600 cm
Förpackning 1 vikt 82,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor