Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE002174 |
Schneider-Electric
 
WDE002174 bild- scope
WDE002174
Vägguttag, Exxact, 1-vägs, jordat, infälld, USB, 2 utgångar, 3,0A, Typ A + C, snabbanslutning, Vit
E-nummerE-nummer: 
1820364
EAN-kodEAN-kod: 
3606489905835
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent USB typ A + vägguttag
Typ av USB-strömförsörjning USA typ A + C
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Antal uttagsbrunnar 1
Uttagstyp Jordat
Outlet standard deviation Schuko
Standardbeskrivning för uttag Sidjord
Uttagstyp Med petskydd
Märkström 16 A
Integrerad anslutningstyp Vägguttag 1 250 V AC, maximal belastningsström: 16 A
USB typ A 1 5 V DC, maximal belastningsström: 2.4 A
USB typ C 1 5 V DC, maximal belastningsström: 3 A
Läge jordningsfäste Rakt 0° position
Färg Vit
Ytbehandling Blank
Ytbehandling Målad
Typ av förpackning Låda
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…60 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −5…40 °C
Produktens livslängd i timmar 20000 h 15 W
Anslutningar - plintar Snabbanslutning: 3 x
Antal kablar 2
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material ABS + PC
Kabelns skallängd 11 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Djup 44 mm
Inbyggnadsdjup 32 mm
Standarder IEC 60884-1
IEC 62368-1
SS 428 08 34
SFS 5610
IEC/EN 61558-2
Miljö
Produktcertifieringar KEMA-KEUR
FIMKO
SEMKO
VDE
NEMKO
OVE
Direktiv 2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
IK-skyddsgrad IK04
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,200 cm
Förpackning 1 bredd 7,600 cm
Förpackning 1 djup 7,800 cm
Förpackning 1 vikt 114,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 54
Förpackning 2 höjd 29,600 cm
Förpackning 2 bredd 29,200 cm
Förpackning 2 djup 38,400 cm
Förpackning 2 vikt 6,768 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland CN