Schneider-Electric
 
WDE002182 bild- scope
WDE002182
Exxact uppkopplat 2-vägsuttag 16A m Zigbee-styrning. Visar även inkopplade enhetens energiförbrukning i appen. Vit.
E-nummer E-nummer: 
1820380
EAN-kod EAN-kod: 
3606489859978
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Connected socket-outlet
Serie kompatibilitet Wiser
Produktkompatibilitet Wiser hub generation 1
Mobile App name Wiser by SE
Enhetsapplikation Strömmatning
Uttagstyp Jordat
Antal uttagsbrunnar 2
Märkström 16 A
Färg Vit (RAL 9003)
Teknisk data
Produktbeskrivning Komplett produkt
Apparatmontering Infälld
Standard uttag CEE 7/3
Outlet standard deviation Schuko
Antal kraftuttag 1 x connected
Ue märkspänning 250 V
Tillgänglig funktion Power monitoring
Typ av nät AC
Nätverksfrekvens 50 Hz
Skyddsanordningstyp Miniature circuit breaker (MCB)
Montering Med skruvar
Skyddstyp Överhettningsskydd för connected socket
Överlastskydd för connected socket
Material Termoplast
Lokal indikering LED green/red/orange,
Typ av kommunikationsnätverk Trådlös Zigbee, 10 mW (2405…2480 MHz)
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Anslutningskapacitet 2 x 2.5 mm²
IP-kapslingsklass IP20
Höjd 85 mm
Djup 26,6 mm
Bredd 134 mm
Utskjutande mått 26,6 mm
Miljö
Produktcertifieringar Zigbee 3.0
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 13,600 cm
Förpackning 1 bredd 6,000 cm
Förpackning 1 djup 9,000 cm
Förpackning 1 vikt 295,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 16
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 4,720 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 256
Förpackning 3 höjd 45,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 75,520 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A43c4cc7-b293-4135-91fc-d704bf7db21c
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Halogeninnehåll, prestanda Inga halogener i plastmaterial och kablar
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland LV